1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อุปกรณ์วัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [สนามแม่เหล็ก 3 สนาม]EA703G-2

MEASURING INSTRUMENT

อุปกรณ์วัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [สนามแม่เหล็ก 3 สนาม]EA703G-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,990.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แกน สนาม แม่เหล็ก -X, Y, Z 3 แกน สนาม แม่เหล็ก (เลือกได้)
· เครื่องวัดความถี่ การวัด - 30 ถึง 300 Hz
· เซนเซอร์ วิธีการวัด - ขดลวด แม่เหล็ก
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น
· มิติ - ตัวเครื่อง:68 (W) × 30 (D) × 195 (H) มม. โพรบวัด เซนเซอร์:75 × 58 × 220 มม
·ความยาวสายไฟ - 930 มม
·น้ำหนัก - 460g
·เหมาะสำหรับการวัดรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (ทีวี / วิดีโอ) คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม ฯลฯ

รหัสสินค้า
EA703G-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 23,990.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA703G-2 ในชุด อุปกรณ์วัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [สนามแม่เหล็ก 3 สนาม]EA703G-2