(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด:-40 ถึง 450 ℃
·ด้วย ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
·ด้วย ฟังก์ชั่น ถือครองอัตโนมัติ
· มิติ -46 (W) × 78 (D) × 160 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 157 กรัม (รวม ถ่าน)
· Emissivity - 0.95, 0.90, 0.85
· ความแม่นยำ การวัด --40 ถึง -20:± 3 ℃ -19.9 ถึง 399 ℃:± 2% rdg หรือ± 2 ℃ 400 ถึง 450 ℃:± 2.5% RDG
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น
·ด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701XE-2 ในชุด ไพรอมีเตอร์EA701XE-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง