1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[กันน้ำ]เทอร์โมมิเตอร์EA701XC-7

MEASURING INSTRUMENT

[กันน้ำ]เทอร์โมมิเตอร์EA701XC-7
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,085.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์
·ช่วงการวัด - 60 ถึง 550 ℃
· ความละเอียด - 0.1 ℃ (-9.9 ถึง 199.9 ℃), 1 ℃ (ในช่วงอื่น ๆ )
· ความแม่นยำ - ค่า ของ± 2% rdg หรือ± 3 ℃
· Emissivity - 0.10 ถึง 1.00 (แบบตั้งค่าได้)
· ปัจจัย ระยะทาง - 12:1
·กัน ป้องกันฝุ่นละออง กันน้ำ -IP54
· ฟังก์ชั่น - ถือ, สูงสุด / นาที / แสดง ค่า เฉลี่ย, การตั้งค่าการ สัญญาณเตือน hi / lo, สัมพัทธ์ (การเปรียบเทียบความแตกต่างของอุณหภูมิ), ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, ไฟแบ็คไลท์, ล็อค
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· มิติ -43 (W) × 117 (D) × 144 (H) มม
·น้ำหนัก - 195g

รหัสสินค้า
EA701XC-7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,085.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701XC-7 ในชุด [กันน้ำ]เทอร์โมมิเตอร์EA701XC-7