1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ (ดิจิตอล)EA701SA-20

MEASURING INSTRUMENT

เทอร์โมมิเตอร์ (ดิจิตอล)EA701SA-20
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,204.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความละเอียด - 0.1 ℃ (-99.9 ถึง 199.9 ℃), 1 ℃ (200 ถึง 1250 ℃)
· ความแม่นยำ ตัวเครื่อง - ± 0.2 ℃
· ฟังก์ชั่น- การเก็บข้อมูล, การแสดง ค่า สูงสุด / นาที, การแสดงรูปแบบ, การตั้ง สัญญาณเตือน , นาฬิกา
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 4 ชิ้น
· มิติ -66 (W) × 25 (D) × 175 (H) มม
·ความยาวสาย เซนเซอร์ - 1.1 ม
·น้ำหนัก - 200g (รวม ถ่าน)
· อุปกรณ์เสริม - เซนเซอร์ มาตรฐาน เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K (1 ชิ้น) เคส นิ่ม
·รายละเอียด:ตัวเครื่อง + เซนเซอร์ มาตรฐาน
· พิสัย:-100 ถึง 300 ℃
· มิติ เซนเซอร์:เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.3 x 150 มม

รหัสสินค้า
EA701SA-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 24,204.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701SA-20 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ (ดิจิตอล)EA701SA-20