1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลEA701DA

ESC MEASURING INSTRUMENT

เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลEA701DA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,697.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด:-50 ถึง + 650 ℃
· ความละเอียด - 0.1 ℃ (-50.0 ถึง 199.9 ℃), 1 ℃ (ช่วงอื่น ๆ )
· ความแม่นยำ- ± 1 ℃ (0 ถึง 200 ℃), ± 5 ℃ (200 ถึง 1,300 ℃)
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น
· มิติ -150 × 78 × 17 มม
·น้ำหนัก - 145g
·ช่วงการวัดอุณหภูมิขึ้นอยู่กับความจุของ เซนเซอร์ ใช้
· เซนเซอร์ ให้มา - สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของ พื้นผิว โลหะเช่น แม่พิมพ์ ฯลฯ
· ความแม่นยำ ตัวเครื่อง:± 1.2 ℃ (ต:10 ถึง 30 ℃), ส่วน เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K (เทียบเท่ากับ JIS Class 2)

รหัสสินค้า
EA701DA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,697.00

ESC MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1