(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ESCO เทอร์โมมิเตอร์/ ไฮโกรมิเตอร์ -50 ถึง 650°C เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ พื้นผิว
[ช่วงอุณหภูมิการวัด (°C)] - 50 ถึง 650
[การแสดงอุณหภูมิต่ำสุด (°C)] - 50
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ | ความยาวโดยรวม(mm) | 180 | การประยุกต์ใช้งาน | สำหรับ EA701CA |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิการวัด(°C) | -50 ถึง 650 | JAN Code | 4518340899094 | แสดงอุณหภูมิต่ำสุด(°C) | -50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701CA-3C ในชุด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ พื้นผิวEA701CA-3C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง