(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ด้วยฟังก์ชั่นการถือครองสูงสุดนาที ฟังก์ชั่น แสดง ค่า
·ช่วงอุณหภูมิ (ตัวเครื่อง) - 50 ถึง 199.9 ℃ (ขณะใช้ เซนเซอร์ EA701CA-1 ที่ให้มา), 200 ถึง 1000 ℃ (ณ เวลาที่ใช้ เซนเซอร์ EA701CA-11 แยกจำหน่าย) (2 ช่วง)
·พร้อม เคส อ่อน
· เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K
·มี เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สายไฟ รีเลย์ (1 ม.)
·ช่วงอุณหภูมิ (เซนเซอร์):-50 ถึง 250 ℃
· ความละเอียด - 0.1 ℃
· ความแม่นยำ ตัวเครื่อง - ± 1.2% (ta:10 ถึง 30 ℃) เซนเซอร์:เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K (เทียบเท่ากับ JIS Class 2)
·สามารถใช้งานได้เป็นเวลา 80 ชั่วโมงต่อเนื่อง
·น้ำหนัก - 180g
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น
· มิติ ตัวเครื่อง -64 (W) × 26 (D) × 170 (H) มม
·ช่วงอุณหภูมิของ ตัวเครื่อง ถูก จำกัด โดยช่วงอุณหภูมิของ เซนเซอร์ ใช้
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701CA ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลEA701CA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง