(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เคส โลหะแข็งแรง
·พร้อมพวงกุญแจ
·ช่วงการวัด - 33 ℃ถึง 220 ℃
· ความละเอียด - 0.1 องศาเซลเซียส (- 9.9 ถึง 199.9 องศาเซลเซียส), 1 องศาเซลเซียส (ช่วงอื่น ๆ )
· ความแม่นยำ การวัด - ค่า กว่า± 2% หรือ± 2 ℃
· ปัจจัย ระยะทาง - 1:1
· Emissivity - 0.95 (ยึดอยู่กับที่)
· ฟังก์ชั่น - ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย-LR44 × 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด - 14.8 (W) × 15.6 (D) × 92.7 (H) มม
·น้ำหนัก - 50g
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701BC-18 ในชุด ไพรอมีเตอร์EA701BC-18
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง