(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์ Class Ⅱ (JIS C6802)
·ช่วงการแสดงผล:-50 ถึง 1,300 ℃
·ช่วงการวัด - 60 ถึง + 500 ℃ ( เซนเซอร์ รังสีอินฟราเรด)
· ความแม่นยำ - ค่า ของ± 2% rdg หรือ± 2 ℃
· ความละเอียด - 0.1 ℃ (-9.9 ถึง + 199.9 ℃) 1 ℃ (ในช่วงอื่น ๆ )
· Emissivity - 0.10 ถึง 1.00 (แบบตั้งค่าได้)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· มิติ -39 (W) × 72 (D) × 175 (H) มม
·น้ำหนัก - 180g
· ฟังก์ชั่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปิดอัตโนมัติ
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K ใช้งานได้:(แยกจำหน่าย) EA701AB-1, AB-2, AB-3 (P.513)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701BC-16 ในชุด ไพรอมีเตอร์EA701BC-16
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง