(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์ Class Ⅱ (JIS C6802)
·ช่วงการวัด:-60 ถึง 500 ℃
· ความละเอียด แสดง - 0.1 ℃ (-9.9 ถึง 199.9 ℃) 1 ℃ในช่วงอื่น ๆ
· ความแม่นยำ การวัด - ± 2% หรือ± 2 ℃
·อัตราการเกิดปฏิกิริยาประมาณ 1 วินาที
· Emissivity - 0.95 (ยึดอยู่กับที่)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
·น้ำหนัก - 179g
· มิติ -39 (W) × 72 (D) × 175 (H) มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701BC-14 ในชุด ไพรอมีเตอร์EA701BC-14
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง