(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ เซนเซอร์ พื้นผิว EA701BB-11 ถึง BB-13
·ช่วงการวัด:-40 ถึง 250 ℃
· ความแม่นยำ:± 1.0 ℃ (-40 ถึง 100 ℃), ± 1.6 ℃ (100.1 ถึง 150.0 ℃), ± 2.8 ℃ (150.1 ถึง 199.9 ℃), ± 2.8 ℃ (200 ถึง 220 ℃), ± 3.2 ℃ (221 ถึง 240 ℃) , ± 4.2 ℃ (241 ถึง 250 ℃)
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ปลาย:16 มม
·น้ำหนัก:63 ก
·รหัสความยาว:1 ม
· ปลาย วัสดุ:SUS304
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701BB-63 ในชุด [สำหรับ EA701BB-11, -13]เซนเซอร์EA701BB-63
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง