(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ EA701BB-11 ถึง BB-13 เซนเซอร์ สำหรับของเหลว
·คำอธิบาย:มาตรฐาน
·ช่วงการวัด:-40 ถึง 250 ℃
· ความแม่นยำ:± 0.8 ℃ (-40 ถึง 100 ℃), ± 1.4 ℃ (101.1 ถึง 150.0 ℃), ± 2.3 ℃ (150.1 ถึง 199.9 ℃), ± 2.5 ℃ (200 ถึง 220 ℃), ± 3.0 ℃ (221 ถึง 240 ℃) , ± 4.0 ℃ (241 ถึง 250 ℃)
·กัน กันน้ำ:IPX7
·ขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 × 150 มม
·น้ำหนัก:55 กรัม
·รหัสความยาว:1 ม
· ปลาย วัสดุ:SUS30
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701BB-62 ในชุด [สำหรับ EA701BB-11, -13]เซนเซอร์EA701BB-62
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง