(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เซนเซอร์ - เทอร์มิสเตอร์
·ช่วงการวัด - 40 ถึง 250 ℃
· ความละเอียด - 0.1 ℃ (-19.9 ถึง 199.9 ℃), 1 ℃ (ในช่วงอื่น ๆ )
· ความแม่นยำ- ± 0.2 ℃ (-40 ถึง 199.9 ℃), ± 1.0 ℃ (200 ถึง 250 ℃)
·กันน้ำ -IPX6
· ฟังก์ชั่น- การเก็บข้อมูล, การแสดง ค่า สูงสุด / นาที, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, โหมด พิสูจน์อักษร
·อุณหภูมิความชื้นในการทำงาน - 0 ถึง 50 ℃น้อยกว่า 70% RH (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· มิติ -70 (W) × 40 (D) × 175 (H) มม
·น้ำหนัก - 150g
· อุปกรณ์เสริม- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (EA701BB-62) สายรัดข้อมือ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701BB-11 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล (กันน้ำ)EA701BB-11
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง