(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 50 ถึง + 150 ℃
· ความละเอียด - 0.1 ℃
· ความแม่นยำ การวัด - ± 1 ℃ (-20 ถึง 100 ℃)
· มิติ -65 × 18 × 100 (H) มม
·น้ำหนัก - 94 กรัม
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 1 ชิ้น
· โพรบวัด สเตนเลส - เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 x 100 มม
·ความยาวสายไฟ - 800 มม
·ด้วยสูงสุด /นาที. ฟังก์ชั่นการตั้งค่าสัญญาณเตือนอุณหภูมิและฟังก์ชั่นการเก็บข้อมูล
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701B-1 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลEA701B-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง