(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA689SE |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 9,973.59 |
ESC HAND TOOL (SATA) | 1 ชิ้น | 7 วัน |
[สเปคผลิตภัณฑ์]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 3/8
· ลูก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (6P) - 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 มม.
· ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ - 200 mm
· แถบต่อแบบยืดหยุ่น - 150 มม.
· ประแจรวม - 8·10·12·13·14·17·19 mm
· ตัว ชุดขับมอเตอร์ มือจับ หัวค้อน ( ปลาย x ความยาว เพลา )- (+)#2 × 100 mm·#3 × 150 mm, (-) 6 × 100 mm·8 × 150 mm
· ประแจหกเหลี่ยม (มีหัวบอล) - 1.5·2·2.5·3·4·5·6·8·10 mm.
· ประแจเลื่อน - 200 mm
· ก้ามปู - 160 mm
· คีมหนีบ วิทยุ - 159 mm
· คีมรวม - 160 mm
·ค้อน ขาพิน ลูก
· ความกว้างของตลับเมตร 16mmx3.5 m
·ที่ โฮลเดอร์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
·กล่องเครื่องมือ
รหัสรุ่น |
---|
EA689SE |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 9,973.59 |
ESC HAND TOOL (SATA) | 1 ชิ้น | 7 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง