(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

(1/4 ", 1/2")คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิตEA687DR

(1/4 ", 1/2")คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิตEA687DR

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA687DR

รหัสรุ่น
EA687DR
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,180.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 1/4, 1/2
· (+) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต - # 1, # 2, # 3 (ความยาวรวม 37 มม. 1/4)
· (-) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต - 4, 5.5, 6.5 มม (ความยาวรวม 37 มม. 1/4)
· เต้ารับดอกสว่าน สไปลน์ , M6, M8, M10, M12, M14 (ความยาวรวม 50 มม., 1/2) M5, M6, M8,M10, M12, M14 (ความยาวรวม 100 มม. 1/2)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA687DR

รหัสรุ่น
EA687DR
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,180.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1