1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลมEA653B-7A

PRECISION TOOL

เครื่องเป่าลมEA653B-7A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 544.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 54 × 125 มม
· วัสดุ: ส่วนของ ตัวเครื่อง : ซิลิคอน ส่วน ปลาย : พีวีซี
· สีดำ
· เครื่องเป่าลม มี หัวฉีด เพนกวินที่มีปากนกเพนกวิน
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการออกแบบให้เหนื่อยน้อยลงเนื่องจากฉีดง่ายและพอดีมือ
· ตัวเครื่อง ทำจาก Shore A และไม่มีกลิ่น ยาง
· JAN Code: 4548745665802

รหัสสินค้า
EA653B-7A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 544.00

PRECISION TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA653B-7A ในชุด เครื่องเป่าลมEA653B-7A