(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภท ก้านโยก แนวนอน
·ประเภทการยึดส่วนล่างของ ก้านโยก แนวตั้ง
· แคลมป์ยึด - ฝาครอบ โพลีเอทิลีน
· วัสดุ- เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล)
· ฟังก์ชั่น ปรับอัตโนมัติที่ปรับการขันให้แน่นโดยอัตโนมัติตามขนาด ชิ้นงาน
·ความสามารถในการจับยึด (กก.) -318
·ข้อต่อฟิตติ้ง - 57 × 64mm
·ความยาว - 210 มม
รุ่น | แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | JAN Code | 4518340509856 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดของ วัสดุ | เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล) | รุ่น | ประเภท ก้านโยก แนวนอน/ประเภทเครื่องกดลง | แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก | หน่วย |
แคลมป์ปีกนก | ด้านบน | อุปกรณ์เสริม | ฐานหน้าแปลน | ความสามารถในการขันให้แน่น | 318 กก |
ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | 57×64mm | ส่วน แคลมป์ยึด | ฝาครอบ โพลีเอทิลีน | ความยาวรวม | 210mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA639WA-2 ในชุด แคลมป์ปีกนก (ปรับอัตโนมัติ) วัสดุ: เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง