(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภท กลอนล็อค แนวตั้ง
· สเตนเลส
·ความจุ:900 กก
·ก:60
·ข:130
· ค:150
·การ ข้อต่อฟิตติ้ง:E x F:53 x 48
รุ่น | แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | สเตนเลส | JAN Code | 4548745180039 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | 700g | ขนาด | 53×132.4×149(H)mm | รุ่น | ประเภท กลอนล็อค แนวตั้ง |
แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก | หน่วย | แคลมป์ปีกนก | ด้านบน | อุปกรณ์เสริม | ฐานหน้าแปลน |
ความสามารถในการขันให้แน่น | 900 กก. | ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | 53×47.6mm | รูติดตั้ง | ⌀8.7 มม. × 4 ตำแหน่ง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA639SF-3 ในชุด [สเตนเลส]แคลมป์ปีกนก ชนิด กลอนล็อคEA639SF-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง