(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภท กลอนล็อค แนวตั้งและด้านข้าง
·สามารถเปลี่ยนสลักแนวตั้งและสลักด้านข้างได้โดยการเปลี่ยนรูเพลา(ขนาดที่อธิบายไว้สำหรับ กลอนล็อค ด้านข้าง)
·จับไม่รวมอยู่ใน -2
·ความจุ:400 กก
·การ ข้อต่อฟิตติ้ง:48 x 35, 19 x 39.1 มม
รุ่น | แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | JAN Code | 4548745179163 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | 48×103.66×60.5(H)mm | รายละเอียดของ วัสดุ | เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) | รุ่น | ประเภท กลอนล็อค แนวตั้ง/แนวนอน |
แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก | หน่วย | แคลมป์ปีกนก | ด้าน | อุปกรณ์เสริม | ฐานหน้าแปลน |
ความสามารถในการขันให้แน่น | 400 กก. | ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | 48 x 35 มม., 19 x 39.1 มม | รูติดตั้ง | 6 ตำแหน่ง |
เส้นผ่านศูนย์กลาง แหวน | 6mm | ความยาวรวม | 110.5mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA639FE-1 ในชุด กลอนล็อค- ประเภท แคลมป์ปีกนกEA639FE-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง