(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภท กลอนล็อค ด้านข้าง
·ความสูงโดยรวม - FB:29.3 มม., FB-1:41.3 มม., FB-2:74 มม., SF-11:29.3 มม
· แบบปรับได้ ความยาว แหวน ได้
·ความสามารถในการจับยึด - 318 กก
· ข้อต่อฟิตติ้ง (มม.) -39.7 x 44.4
รุ่น | แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | JAN Code | 4548745934960 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | 225g | ขนาด | 44.4 (W) × 73 (L) × 41.3 (H) mm (ไม่รวม ก้านโยก) | รายละเอียดของ วัสดุ | เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) |
รุ่น | ประเภท กลอนล็อค | แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก | หน่วย | แคลมป์ปีกนก | ด้าน |
อุปกรณ์เสริม | ฐานหน้าแปลน | ความสามารถในการขันให้แน่น | 318 กก | ส่วน แคลมป์ยึด | ฝาครอบ นีโอพรีน |
รูติดตั้ง | ⌀6.3 มม. × 4 ตำแหน่ง | ขนาด เหล็กฉากสำหรับยึด | 39.7×44.4mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA639FB-1 ในชุด กลอนล็อค- ประเภท แคลมป์ปีกนกEA639FB-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง