(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท กลอนล็อค / ประเภท ตะขอ แนวนอน
สามารถปรับความยาว ตะขอ ได้
[วัสดุ] เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี)
รุ่น | แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | JAN Code | 4518340703186 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | 1130g | ขนาด | 85.7×338.4×67(H)mm | รายละเอียดของ วัสดุ | เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) |
รุ่น | ประเภท กลอนล็อค /ประเภท ตะขอ แนวนอน | แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก | หน่วย | แคลมป์ปีกนก | ตะขอ |
อุปกรณ์เสริม | ฐานหน้าแปลน | ความสามารถในการขันให้แน่น | 450 กก. | ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | 85.7×54mm |
รูติดตั้ง | ⌀10.3 มม. × 4 ตำแหน่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตะขอ | 12.7mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA639F-3 ในชุด กลอนล็อค- ประเภท แคลมป์ปีกนกEA639F-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง