(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· ESCO co., ltd ชิ้นส่วนแคลมป์ (สำหรับขันมือ) แคลมป์ปีกนก
· ตำแหน่ง แคลมป์ยึด แบบปรับได้
รุ่น | แคลมป์ปีกนก/วัสดุสิ้นเปลือง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | JAN Code | 4548745179484 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | 60g | ขนาด | 33.3×50×74.4(H)mm | รายละเอียดของ วัสดุ | เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี) |
รุ่น | ก้านโยก แนวตั้ง/แบบกดล่าง | แคลมป์ปีกนก /ตัวเลือก | หน่วย | แคลมป์ปีกนก | ด้านบน |
อุปกรณ์เสริม | ฐานหน้าแปลน | ความสามารถในการขันให้แน่น | 50 กก | มุม เปิดของ มือจับ | 56° |
ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | 33.3×25.4mm | ส่วน แคลมป์ยึด | ฝาครอบ นีโอพรีน | มุม เปิดบาร์ | 100° |
รูติดตั้ง | ⌀4.4 × 4 ตำแหน่ง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA639CL ในชุด แคลมป์ปีกนก,รุ่น: ก้านโยก แนวตั้ง,ชนิดยึดจับ ส่วนล่าง,รูติดตั้ง: ⌀4.4 × 4 ตำแหน่ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง