(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า
· T ร่อง:14
· สกรู:M12
·ข:48
· L1:200
รุ่น | อุปกรณ์แคลมป์/อุปกรณ์สิ้นเปลือง | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | JAN Code | 4548745357967 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์แคลมป์/ตัวเลือก | หน่วย | วิธี แคลมป์ยึด | หัวล็อค ด้านข้าง แบบอยู่กับที่ | ร่อง T รองรับการใช้งาน | 14 |
สกรู รองรับการใช้งาน | M12 | ขนาดบี | 48mm | ขนาด L1 | 200mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637JD-14 ในชุด [ก้านโยก ประหลาด]เขี้ยว แคลมป์ยึดEA637JD-14
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง