(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า ชุบ สังกะสี (ชุบ สังกะสี)
· น๊อตตัวเมีย สามารถเคลื่อนผ่านไปยังส่วนที่ขันได้ในครั้งเดียว(พร้อม ล็อค)
· สกรู:M20
·สว:41
·ม:22.0
รุ่น | นัท | JAN Code | 4548745357509 | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว | M20 | ความสูง | 22.0mm | จำนวน | รวม 1 ชิ้น |
ด้านทแยงมุม | 41mm | กการเคลือบผิว | ชุบสังกะสี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637GZ-20 ในชุด [ดำเนินการอย่างรวดเร็ว]น๊อตตัวเมีย แคลมป์ยึดEA637GZ-20
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง