(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า
·เพื่อการขันที่มั่นคงยิ่งขึ้น
·ใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ร่วมกับซีรีส์ EA637GR
· สกรู:M10
· D1:12
·ง:21
· H:4.2
รุ่น | แหวนรอง/ แหวนรอง | โบลท์ รองรับการใช้งาน | M10 | JAN Code | 4548745216899 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | ขนาด D1 | 12mm | ขนาดเอช | 4.2mm |
ขนาดD | 21mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637GS-10 ในชุด แหวนรองEA637GS-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง