(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า
· สกรู:M24
·ก:200
· B1:35
· B2:125
รุ่น | จิ๊ก สลักเกลียว | ความยาวรวม(mm) | 200 | JAN Code | 4548745213003 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | ความยาวของ เกลียว(mm) | 35, 125 | ขนาดเกลียว | M24 |
พิทช์ เกลียว | หยาบ (พิทช์ 3 มม.) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637GH-200 ในชุด สตัดโบลท์EA637GH-200
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง