(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า (C45)
· TSlot:6
· สกรู:M5
·ก:8
· ค:10
·ง:4
·จ:20
รุ่น | น๊อตตัวเมีย ร่องตัว T | ขนาด | 8mm | JAN Code | 4548745214604 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | ขนาดเกลียว | M5 | ขนาดซี | 10mm |
ขนาดD | 4mm | รายละเอียดของ วัสดุ | เหล็กกล้าชุบแข็ง (C45) | ความกว้างของร่อง T รองรับการใช้งาน(mm) | 6 |
ขนาดอี | 20mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637FR-6 ในชุด น๊อตตัวเมีย ร่องตัว T ยาวEA637FR-6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง