(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า
· Tslot:24
· สกรู:M24
·ก:250
·ข:150
· ค:40
·ง:16
รุ่น | จิ๊ก สลักเกลียว | ความยาวรวม(mm) | 266 | ขนาด | 250mm |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4548745170306 | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | ความยาวของ เกลียว(mm) | 150 |
ขนาดเกลียว | M24 | ขนาดซี | 40mm | ขนาดD | 16mm |
ความกว้างของร่อง T รองรับการใช้งาน(mm) | 24 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637FJ-250 ในชุด สลักเกลียว ร่องตัว TEA637FJ-250
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง