(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า
· Tslot:22
· สกรู:M20
·ก:100
·ข:65
· ค:35
·ง:14
รุ่น | จิ๊ก สลักเกลียว | ความยาวรวม(mm) | 114 | ขนาด | 100mm |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4548745161977 | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | ความยาวของ เกลียว(mm) | 65 |
ขนาดเกลียว | M20 | ขนาดซี | 35mm | ขนาดD | 14mm |
ความกว้างของร่อง T รองรับการใช้งาน(mm) | 22 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637FH-100 ในชุด สลักเกลียว ร่องตัว TEA637FH-100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง