(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า
· Tslot:10
· สกรู:M10
·ก:80
·ข:50
· ค:15
·ง:6
รุ่น | จิ๊ก สลักเกลียว | ความยาวรวม(mm) | 86 | ขนาด | 80mm |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4548745160000 | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | ความยาวของ เกลียว(mm) | 50 |
ขนาดเกลียว | M10 | ขนาดซี | 15mm | ขนาดD | 6mm |
ความกว้างของร่อง T รองรับการใช้งาน(mm) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637FA-80 ในชุด สลักเกลียว ร่องตัว TEA637FA-80
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง