(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· < คลองเลื่อย ทั่วไป>
· น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยม - 4 ชิ้นสำหรับแต่ละ มิติ
· น๊อตตัวเมีย ต่อ - 4 ชิ้นสำหรับแต่ละ มิติ
· แหวนอีแปะ - 4 ชิ้นสำหรับแต่ละ มิติ
· T ร่อง:22
· สกรู:M20
รุ่น | อุปกรณ์แคลมป์/อุปกรณ์สิ้นเปลือง | JAN Code | 4548745216202 | อุปกรณ์แคลมป์/ตัวเลือก | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|
ร่อง T รองรับการใช้งาน | 22 | อุปกรณ์ในชุด | น็อต ต่อ x 4,น็อตหกเหลี่ยม x 4,แหวนรอง แบบแบน x 4,สตัด: 80 mm,125 mm,200 mm,315 มม. × 4 อัน,โบลท์ ร่องตัว T: 80 มม. x 2 ชิ้น/125 มม. x 4 ชิ้น,พื้นผิว ทรงกลม + แหวนรอง การคว้านรูเทเปอร์ x 4 ชิ้น,ร่อง T x 4 ชิ้น | สกรู รองรับการใช้งาน | M20 |
ขนาด เคส | 358×342×56(H)mm | [อุปกรณ์เสริม] | พร้อม เคส ทำจากไม้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637F-22 ในชุด คลองเลื่อย สลักเกลียว ร่องตัว TEA637F-22
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง