1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อค ขั้นEA637D-2

ESC JIG

บล็อค ขั้นEA637D-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 561.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขั้นตอนต่างๆ รองรับการใช้งาน กันได้
·เหล็กชุบแข็งด้วยวัสดุป้องกันการสึกหรอ
· มิติ:กลาง
·ความกว้าง:30
· ความยาว:35.5
·ความสูง:66

รหัสสินค้า
EA637D-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 561.41

ESC JIG 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น สลักเกลียวชุบนิกเกิลพร้อมแผ่นหมุนที่มีวัสดุคือS45C วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เหล็กกล้า ชุบแข็ง JAN Code 4548745163575
น้ำหนัก 300g ขนาด กลาง ความสูงโดยรวม(mm) 66
ความยาว 35.5mm ความกว้าง 30mm การประมวล พื้นผิว ทนการเสียดสี การขัดเงา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637D-2 ในชุด บล็อค ขั้นEA637D-2