(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า
·ก:40
·ข:60
·จ:298
· ผม:47
·น:221
รุ่น | แคลมป์ยึด เดี่ยว | โบลท์ รองรับการใช้งาน | M20 | ความกว้างรวม(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(mm) | 298 | ขนาด | 40mm | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
JAN Code | 4548745356922 | น้ำหนัก | 3900g | ไซส์ N | 221mm |
ฉันขนาด | 47mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637CL-20 ในชุด แคลมป์ยึด ยาว [แบบมีรูสกรู]EA637CL-20
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง