(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เหล็กกล้า
·ง:M20
·ล:69
· D1:50
· K:16
รุ่น | จิ๊ก สลักเกลียว | ความยาวรวม(mm) | 85 | JAN Code | 4548745208122 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | ความยาวของ เกลียว(mm) | 69 | ขนาดเกลียว | M20 |
ขนาดเค | 16mm | ขนาด D1 | 150mm | แคลมป์ยึด รองรับการใช้งาน | EA637BA-10 ถึง 24B, EA637BB-10 ถึง 20 |
น้ำหนัก | 320g |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637BC-20 ในชุด สกรู รองรับEA637BC-20
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง