(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เหล็กชุบแข็งด้วยวัสดุป้องกันการสึกหรอ
· สกรู:M16 x 55
·ก:25
·ข:50
· ค:125
· D x E:18 x 45
รุ่น | แคลมป์ยึด เดี่ยว | D×E | 18×45mm | สกรู อุปกรณ์รองรับท่อ | M16×55 |
---|---|---|---|---|---|
โบลท์ รองรับการใช้งาน | M16 | ความกว้างรวม(mm) | 50 | ความยาวรวม(mm) | 125 |
ขนาด | 25mm | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | JAN Code | 4548745209761 |
การประมวล พื้นผิว | ทนการเสียดสี การขัดเงา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA637BA-16 ในชุด แคลมป์ยึด เรียวพร้อม สกรู รองรับEA637BA-16
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง