(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ความยาว: 2ม
· วัสดุ- ยางธรรมชาติ
·เหมาะสำหรับการใช้งานในวงกว้างเช่นการฝึกอบรมการฟื้นฟูการกันฝน / การกันน้ำการใช้งานด้านประมงและฟาร์มเป็นต้น
· มาตรฐาน:# 8
· ID:16 มม
· ความหนา:1.05 มม
มาตรฐาน | #8 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | 16mm | ความหนา | 1.05mm |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | 2m | วัสดุ | ยางธรรมชาติ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA628WL-32 ในชุด ท่อ ยางEA628WL-32
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง