(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

(1/4 "")คลองเลื่อย ประแจบล็อค (Z-EAL)EA619LB-2

(1/4 "")คลองเลื่อย ประแจบล็อค (Z-EAL)EA619LB-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA619LB-2

รหัสรุ่น
EA619LB-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,550.00

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· คลองเลื่อย รายละเอียด - 10 วัตถุ
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 1/4
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (6P) - 5.5·6·7·8·10·12·13·14 mm
· ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ - 114 mm
· สปินเนอร์แบบเร็ว - 18 mm
· คลองเลื่อย ขนาดกะทัดรัดมากโดยมีความยาว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ถึง 14 มม. และที่ มือจับ เฟืองวงล้อ พร้อม ปลาย กว้าง 20.5 มม.

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA619LB-2

รหัสรุ่น
EA619LB-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,550.00

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1