(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประแจขันตีนกา 3/8 "x 13 มมEA618PJ-13

ประแจขันตีนกา 3/8 "x 13 มมEA618PJ-13

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA618PJ-13

รหัสรุ่น
EA618PJ-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,462.00

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
·เหมาะที่สุดสำหรับการขันและคลายงานของ น็อต เปลวไฟที่ใช้สำหรับท่อ ไฮดรอลิก ฯลฯ
·เนื่องจากระยะห่างจากช่องเปิดถึงศูนย์ขับเคลื่อนเป็นเรื่องปกติสำหรับทุกขนาดอัตราการแปลงจะยังคงเท่าเดิมเมื่อใช้ ประแจปอนด์ โดยไม่คำนึงถึงขนาดที่เลือก
· ข้ามแฟลต (มม.) - 13 x 13
·เส้นผ่านศูนย์กลาง -29 มม
·ความยาว - 52

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA618PJ-13

รหัสรุ่น
EA618PJ-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,462.00

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1