(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA617CJ-8 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,012.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปคผลิตภัณฑ์]
·รายละเอียด คลองเลื่อย - 25 วัตถุ
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 1/4
· เพลา หกเหลี่ยมบิต - 1/4
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (6P) - 8·10·12·13·14 mm
· (+) บิต - # 1, # 2, # 3
· (-) บิต - 4 × 0.8·5.5 × 1·6.5 × 1.2 mm
· ดอกไขควง - 3·4·5·6·7·8 mm
· TORX บิต-T10·15·20·25·30·40
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ - เกลียวนอก 1/4 x หญิง 3/8 (ตร.ม. )
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง บิต - เกลียวนอก 10 มม. x ตัวเมีย 1/4 (ฐานสิบหก)
· เคส มี คลิป สายพาน เพื่อความสะดวกในการพกพา
รหัสรุ่น |
---|
EA617CJ-8 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,012.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง