(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA617CJ-2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,862.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 1/4"
· ลูก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (6P) - 3.5, 4 , 4.5 , 5 , 5.5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 มม.
· (+) บิต - # 1, # 2
· (-) บิต - 4, 5.5 , 6.5 mm
· ดอกสว่าน Hex - 3, 4 , 5 , 6 , 8 , 10 mm
· Hex lobe bit-T10, 15 , 20 , 25 , 30 , 40
· Pozi bit- # 1, # 2
· ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ - 142 mm
· ที่ มือจับ ชุดขับมอเตอร์ - 150 mm
· แถบขยาย - 100 mm
· ตัวต่อดอก อแดปเตอร์/ตัวแปลง- ( ก้าน หกเหลี่ยม: 1/4")
· ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา
รหัสรุ่น |
---|
EA617CJ-2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,862.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง