(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คลองเลื่อย ประแจบล็อค กระบอก 3/8 "sqEA617BH-100

คลองเลื่อย ประแจบล็อค กระบอก 3/8 "sqEA617BH-100

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA617BH-100

รหัสรุ่น
EA617BH-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 23,060.00

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 3/8
· ลูก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ฐานสิบหก) - 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
· ลูก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (12P) - 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 mm
·แถบต่อ - 30, 75, 150, 270 มม
· แถบขยายแบบยืดหยุ่น - 50 mm
· ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา
·ที่ มือจับ ปินเนอร์
·ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ
·พร้อมที่วางซ็อกเก็ต (สำหรับ 10 ชิ้น)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA617BH-100

รหัสรุ่น
EA617BH-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 23,060.00

SOCKET WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1