(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA617BC-6A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 48,704.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· < รายละเอียดการ คลองเลื่อย >: 36Point
· ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม: 1/4"
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ: Hex: 5·5.5·6·7·8·9·10·11·12·13 mm TORX: E4·E5·E6·E7·E8·E10
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ดอกสว่าน: 3·4·5·6·8 mm
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต TORX: T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
· RatchetHandle: 117 mm
· ตัว ชุดขับมอเตอร์ แม่เหล็ก: 150 mm
·ที่ มือจับ สไลด์ ทรงตัว T
· แถบขยาย: 54·150 mm
· ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา
· ABSP สุดท้ายพร้อม เคส
รหัสรุ่น |
---|
EA617BC-6A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 48,704.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง