1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สว่านไฟฟ้า (พร้อม กลไก ล็อค )EA612AV-408

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สว่านไฟฟ้า (พร้อม กลไก ล็อค )EA612AV-408
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 355.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ก้าน หกเหลี่ยม - 1/4 "
· 6 คะแนน
· รองรับการใช้งาน กับ ไขควง กระแทก 18 V
·เคลือบคู่ ( ชุบผิวโครเมี่ยม เคลือบ ไททาเนียม ) ทนต่อการขัดถู* กลไก ล็อค บอลที่ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จะมี สกรูหกเหลี่ยม และ สกรู ชิ้นส่วน
·ข้ามแฟลต - 8 มม
·ขนาด - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก:ยาว 13 มม:57 มม

รหัสสินค้า
EA612AV-408
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 355.00

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA612AV-408 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สว่านไฟฟ้า (พร้อม กลไก ล็อค )EA612AV-408