1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สว่านไฟฟ้า ( พื้นผิว)EA612AC-50

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สว่านไฟฟ้า ( พื้นผิว)EA612AC-50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,319.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· < คลองเลื่อย รายละเอียด>:5pieces
· ก้าน หกเหลี่ยม:1/4
· เต็มความยาว:90 มม
· 6 คะแนน
· การออกแบบ น้ำหนักเบา 40 ถึง 123 กรัม
·ฐานสิบหกที่มีความทนทานสูงก้าน ที่ อุปกรณ์รองรับท่อ ประแจปอนด์ 18 V
·ข้ามแฟลต (มม.):8 · 10 · 12 · 13 · 14

รหัสสินค้า
EA612AC-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,319.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA612AC-50 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สว่านไฟฟ้า ( พื้นผิว)EA612AC-50