(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA611-30 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,124.00 |
BIT | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ตัว โฮลเดอร์ ดอกสว่าน - 50 มม. ( มิติ หกเหลี่ยม 1/4)
· (+) บิต-#1 (2 ชิ้น)·#2 (3 ชิ้น)·#3
· (-) บิต - 5.5 มม
· ดอกสว่าน Pozidriv -#1 (2 ชิ้น)·#2 (3 ชิ้น)·#3
· TORX บิต-T10, T15, T20, T25, T30, T40
· บิต TORX (ทนต่อการงัดแงะ) - T10·T15·T20·T25·T30
· ดอกไขควง - 3·4·5·6·8 mm
· ความยาวบิต - 25 mm
รหัสรุ่น |
---|
EA611-30 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,124.00 |
BIT | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง