(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[สำหรับ EA590AR-11, BR-11]คลองเลื่อย กรงเล็บสำหรับแลกเปลี่ยน (1 คลองเลื่อย)EA590AR-145【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

[สำหรับ EA590AR-11, BR-11]คลองเลื่อย กรงเล็บสำหรับแลกเปลี่ยน (1 คลองเลื่อย)EA590AR-145

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA590AR-145

รหัสรุ่น
EA590AR-145
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,059.00

PLIER NIPPER 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [สำหรับ ea590ar-1, -11, -21, br-1, -11, -21] ก้ามปูสำรอง (1 คลองเลื่อย)
· มุมบริเวณปลายแหลม - 45 °

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA590AR-145

รหัสรุ่น
EA590AR-145
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,059.00

PLIER NIPPER 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1