(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA589DB-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 392.00 |
CUTTER KNIFE SCISSORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
[สเปคผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ EA589DA-11 เก่า, DA-12, DA-13, DA-14 ใบมีดลบคม เปลี่ยนเก่า
· วัสดุ ใบมีดลบคม มีด: เซอร์โคเนีย เซรามิก
· ความยาว ใบมีดลบคม มีด: 75 mm
· ความกว้าง ใบมีดลบคม มีด: 10 mm
· ความหนาของ ใบมีดลบคม มีด: 0.8 mm
· น้ำหนัก: 2 กรัม
· ขนาดตัว เคส 113 × 22 × 9 มม.
· น้ำหนักรวม: 9 กรัม
·โปรดอย่าตัด วัสดุ แข็งเช่นโลหะแก้ว เซรามิก
·โปรดใช้เครื่องมือที่มีขอบด้วยความระมัดระวัง
·จำนวนต่อหน่วย: 1 ชิ้น
รหัสรุ่น |
---|
EA589DB-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 392.00 |
CUTTER KNIFE SCISSORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง