(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มีดคัตเตอร์EA589AT-10

มีดคัตเตอร์EA589AT-10

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA589AT-10

รหัสรุ่น
EA589AT-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,354.00

CUTTER KNIFE SCISSORS 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ความยาวรวม - 170 mm
· วัสดุ- ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียม หล่อ, ใบมีดลบคม มีด: SK-120
·สำหรับการตัดแบบหนา
·ประเภท สกรู ล็อค
·ด้วย เบรกเกอร์ ใบมีดลบคม
·มี ใบมีดลบคม สำรอง 2 ชิ้น
·สามารถเก็บใบมีดสำรองไว้ใน ตัวเครื่อง ได้
· ชื่อ: ฟ้า

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA589AT-10

รหัสรุ่น
EA589AT-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,354.00

CUTTER KNIFE SCISSORS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1