(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มีดอเนกประสงค์EA589AF

มีดอเนกประสงค์EA589AF

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA589AF

รหัสรุ่น
EA589AF
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,752.00

CUTTER KNIFE SCISSORS 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ความยาวรวม - 156 mm
· ความยาว ใบมีดลบคม มีด - 61 mm
·ความหนา ใบมีดลบคม - 0.5 มม
· มิติ เมื่อพับ - 100 mm
· วัสดุ- ตัวเครื่อง: เหล็กกล้า, เรซิ่น, ใบมีดลบคม: เหล็ก สปริง เหล็กกล้า เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
·มี ใบมีดลบคม 1 ชิ้น
·ประเภทพับ
· (-) ไขควง เปิดขวดเครื่อง คีมปอกสายไฟ VA พร้อม คลิป สายพาน
·สามารถกำจัด ครีบ
· ชื่อ: ตัวเครื่อง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA589AF

รหัสรุ่น
EA589AF
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,752.00

CUTTER KNIFE SCISSORS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1